Termékek közzététele
Airflake XL, blade open
Airflake XL, blade open
    Abstracta

    Airflake XL, blade open

    A modular system based on a hexagon in a variety of colours that can be combined freely to create a hanging partition. Airflake XL diffuses unpleasant sound reflections, making it ideal for rooms with large, open areas. Airflake XL is made from moulded fibre felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a straight or curved white or silver anodised aluminium rail, wires or false ceilings.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító19211000
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportAirflake
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRostnemez
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika