Termékek közzététele
Softline 50 floor screen w 1200
Softline 50 floor screen w 1200
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 1200

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSoftline_50_w1200
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportSoftline
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-18
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika