Termékek közzététele
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
Trumpet 1000
    Abstracta

    Trumpet 1000

    Trumpet Design Stone Designs

    Trumpet acts as a reversed trumpet – instead of producing sound, it absorbs sound. “It isn’t a sound absorber with LED lighting. It’s a lamp with acoustic characteristics.”

    Materials and sustainability

    Trumpet has a solid wood body and an acoustic core made from recycled waste fabric and worn-out PET bottles. Upholstered in a wide range of fabrics. The height of the panel can be easily adjusted. Suspended absorber with or without LED lighting. Available in uplight and downlight versions, as well as a version that features both. A 3-metre wire with a ceiling anchor and 6 metres of electrical cable are included. On request, the product can be Dali-compatible.

    Measurements WxHxD (mm)

    Trumpet absorber 1040x515x80 Trumpet absorber 2040x515x80 Trumpet lighting Downlight 1040x515x80 Trumpet lighting downlight 2040x515x80 Trumpet lighting uplight 1040x515x80 Trumpet lighting uplight 2040x515x80 Trumpet lighting up/downlight 1040x580x80 Trumpet lighting up/downlight 2040x580x80

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTrumpet1000
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportTrumpet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)515
    • Szélesség (mm)1040
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika