Termékek közzététele
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

Specifikáció
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportVika
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1540
  • Szélesség (mm)427
  • Mélység (mm)231
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPET
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai elválasztók és paravánok
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika