A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Alumi table 

Egyedi azonosító: alumi_table
Gyártó: Abstracta
Termék család: Acoustic
Termék csoport: Alumi
Mélység (mm): 32
Publikálás dátuma: 2018-04-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Alumi table screens improve acoustics and, from a purely aesthetic point of view, Alumi creates a simple expression within your workplace. The screen is easily fitted straight to the edge of the desk using screw fittings or an L-bracket for concealed fittings.


Elsődleges anyag: Fabric
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Bútor - Akusztika
IFC besorolás: Furniture
UNSPSC név: Furniture and Furnishings
UNSPSC kód: 56
Uniclass 1.4 Kód: L8211
Uniclass 1.4 Leírás: Furniture
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Furniture
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
Furniture - Acoustics

Név Érték
Material Fiber Felts
Type Desk Mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Fiber Felts

BIMobject®