Termékek közzététele
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
    Abstracta

    dB screen with whiteboard on wheels 800x1815

    dB is a screen system that serves as a discreet scenery set for open office environments and designed to be brought to life by the people who work there. Thomas Bernstrand’s aim in designing dB was to enable people to make an impression on their surroundings – to cast the individual as a co-creator. The screens can thus be upholstered in any fabric, and the series includes a whiteboard-faced screen, a cork-faced screen for bulletins, and a range of clever accessories to accommodate photos, magazines and other personal items. Bernstrand’s reputed mischievousness as a designer shows up in the form of an optional flower pot, balanced improbably on the top edge of the dB screen.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódB_screen_with_whiteboard
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportdB
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1815
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)165
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamel
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika