Termékek közzététele
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
    Abstracta

    Holly vertical

    4.2/5 csillag4.2(22 vélemény)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    Specifikáció
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóholly-vertical
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportHolly
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1015
    • Szélesség (mm)585
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika