Termékek közzététele
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Specifikáció
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMoon-Absorber
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportMoon
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)550
  • Szélesség (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika