Termékek közzététele
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Stitch is soft both in terms of the materials as well as its expression, making it an exceptional absorbent. The screen consists of a sound-absorbent filling, fitted inside a solid wooden frame. Around the frame is a separate fabric upholstery. The legs are made from ash and have a soft, friendly idiom, just like the screen. Works just as well at home as in the office.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstitch_floor_1060x1540x85
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportStitch
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1542
  • Szélesség (mm)1060
  • Mélység (mm)87
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika