Termékek közzététele
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótriline_wall
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportTriline wall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)95
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika
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
    Hasonló termékek