Termékek közzététele
Zen Pod Essential Small
Zen Pod Essential Small
    Abstracta

    Zen Pod Essential Small

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózen-pod-essential-small
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportZen Pod
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2310
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-19 31 21 11
    • OmniClass névPlant Office Shelters and Booths

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika