Termékek közzététele
Zen Pod Essential XXL
Abstracta

Zen Pod Essential XXL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZen-Pod-Essential-XXL
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportZen Pod
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2320
  • Szélesség (mm)4515
  • Mélység (mm)2310
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke
  • IFC besorolásBútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-19 31 21 11
  • OmniClass névPlant Office Shelters and Booths

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika