Termékek közzététele
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Specifikáció
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóACHrooftile
    • TermékcsaládSandwich panel
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)1065
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)5.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névPanels or paneling
    • UNSPSC kód30161505
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19 15
    • OmniClass névStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings

    Termék elérhetősége

    Afrika Dél-Amerika Észak-Amerika Európa Ázsia