A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

BASE SLATE Shower Tray 1000x800mm

Egyedi azonosító: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Gyártó: Acquabella
Termék család: Base
Termék csoport: Shower Trays
Szélesség (mm): 800
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 26
Publikálás dátuma: 2019-04-10
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Elsődleges anyag: Polyurethane
Másodlagos anyag: Polyurethane
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain
Nettó tömeg (Kg): 32.5

BIMobject kategória: Higiénia - Shower trays
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L72143
Uniclass 1.4 Leírás: Shower trays
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Trays
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Leírás: Shower trays
NBS Reference Kód: 35-06-84
NBS Reference Leírás: Shower Trays
OmniClass szám: 23-31 15 11
OmniClass cím: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Név Érték
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material polyurethane

BIMobject®