The Acrylicon Décor resin flooring system is a 4mm quartz filled, trowel applied floor coating with excellent slip resistance values, longevity and cleanability. Coved skirting can be produced and due to AcryliCon's unique ability to chemically bond, it is truly seamless with the floor. The cure time for this resin flooring is under 2 hours, meaning any downtime is reduced to a minimum.
Designed for wet areas and heavy industry, for example fish, meat and poultry processing, bakeries, breweries, dairies, kitchens and other areas where hygiene and cleanability are paramount. The resin flooring Décor system is also a perfect flooring solution for heavy engineering areas and pharmaceutical facilities.
Epoxy Flooring
Resin Flooring
Coat
Coating
Floor
Flooring
Flooring System
Termék elérhetősége
| Ázsia | Óceánia | Európa | Észak-Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
Dél-Korea | Ausztrália | Belgium | Egyesült Államok | Egyiptom |
Egyesült Arab Emírségek | Dánia | Jamaica | ||
Izrael | Egyesült Királyság | Kanada | ||
Kína | Észtország | |||
Malajzia | Feröer-szigetek | |||
Pakisztán | Finnország | |||
Szingapúr | Guernsey | |||
Thaiföld | Írország | |||
Törökország | Izland | |||
Jersey | ||||
Lettország | ||||
Litvánia | ||||
Man-sziget | ||||
Németország | ||||
Norvégia | ||||
Oroszország | ||||
Svédország |