Termékek közzététele
Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring
Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring
    AcryliCon
    Archivált

    Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring

    The Acrylicon Resin Flooring Lacquer System is a fully reactive, low viscosity resin based system that cures rapidly to produce a hard and abrasion resistant surface with good resistance to a variety of chemicals.

    Designed to be used as a sealer on concrete and masonry floors to prevent dusting, abrasion and scratching. It can further protect the substrate against ingress of oil, dirt and grease.

    The Lacquer resin flooring has a 1-2 hour cure time - rapid installation and minimum downtime and is reactive and rapid cure over a wide range of temperatures.

    Epoxy Flooring

    Resin Flooring

    Coat

    Coating

    Floor

    Flooring

    Flooring System

    Specifikáció
    • Product: Acrylicon Resin Flooring Lacquer System - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: <0.5mm

      Colour: Transparent, but can be delivered pigmented in various RAL colours, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacrylicon-lacquer-system
    • TermékcsaládFloor system
    • TermékcsoportConstruction / Building materials
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagZúzott természetes kő
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 19 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAcrylic Water Repellents