Termékek közzététele
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
Uka 4 Legs
    Actiu
    Archivált

    Uka 4 Legs

    Chair designed to be versatile, light and easy to store, with flowing lines and cutting edge. It is mounted upon a metal structure which adapts to any use. Its breathable texture provides a perfect lumbar support.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUka_4Legs
    • TermékcsaládUka
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-01-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Furniture
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS