Termékek közzététele
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    The TMW is a concealed frame access panel with integral wallboard bead and paintable door & frame lip will provide a seamless, built-in look for any wall or ceiling access door.
    Specifikáció
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • TermékcsaládAccess Panels
    • TermékcsoportNon-Rated Access Panels
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 leírásAccess panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Panels and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 29
    • OmniClass névAccess Panels