Termékek közzététele
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

The CS School Series of fire extinguisher cabinets are of a sturdy construction ideal for schools and high traffic locations.

Extinguisher sold separately.

Specifikáció
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóActivar-FEC-CS
  • TermékcsaládFire Protection
  • TermékcsoportFire Extinguisher Cabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-12-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • UNSPSC névFire protection
  • UNSPSC kód4619
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Protection Cabinets
  • OmniClass szám23-29 25 11 11
  • OmniClass névFire Fighting Terminal Components
  • CSI UniFormat II kódD4030
  • CSI Uniformat II névFire Protection Specialties