Termékek közzététele
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

This product serve as an example for ADDvise. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! This compact instrument rack is provided with pull-out shelves on heavy roller bracket with full extension. Shelves with white high pressure laminate on lamellstomme. The shelves are infinitely adjustable height. Maximum load per floor: 20 kg. White lacquered frames fitted with four wheels 2 lockable.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító178620-01
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2012-06-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56