Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
adeptcollection/products/5f57a5ff-c4a2-407e-ba65-0f906b0301c4
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Fotelek, székek és padok
Globus Chair
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Adept Collection
Követés
Globus Chair
Frame of laminated beech or birch. Seat and back upholstered ex fabric. Cold cured foam, 20 mm or 30 mm at additional cost. Can be fitted with a writing board. Stackable and linkable.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
adept_globus
Termékcsalád
Chairs
Termékcsoport
Wooden chairs
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-06-05
Verziószám
2
Magasság (mm)
820
Szélesség (mm)
520
Mélység (mm)
570
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.adeptcollection.se/stapel-ochkoppli.html
Műszaki leírás
http://www.adeptcollection.se/Resources/Globus.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Fa
Másodlagos anyag
Textil
Tervezés helye
Svédország
Gyártás helye
Svédország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Fotelek, székek és padok
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Termék elérhetősége
Európa
Svédország
Hasonló termékek
COR Sitzmöbel
Mell Bench
3.4
(
13
)
Letöltés
Sandler | Inspec
Star 9.1
Letöltés
Sandler | Inspec
Adora 3.1
Letöltés
Ethnicraft
Volita dining chair - varnished oak - brass coloured metal - Tobacco velvet 60x55x70 cm
Letöltés
BRDR. Krüger
F Dining Chair
2.4
(
9
)
Letöltés
COR Sitzmöbel
Kagu Chair
4.5
(
17
)
Letöltés