A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

GP anchor channels

Egyedi azonosító: gp-anchor-channels
Gyártó: AdermaLocatelli
Termék család: Anchor channels
Termék csoport: GP
Publikálás dátuma: 2017-11-14
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (7)
The cast-in channels, or anchor channel system, consist of GP anchoring channels or rails.The anchor channel are immersed inside the concrete during the cast. This modality done in this way, it's more easy to install structural and secondary elements at the jobsite.
Available design software at www.anchorchannels.com
We have 40 years of experience with FPC, a certified Italian production. All the channels bars are tested with EAD procedure.

GL anchor channels, light-duty rails: N= 3.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 18 mm. safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: N= 4.5 kN; V= 4.5 kN - depth; h 53 mm safety factor 1:3

GP cast-in channels, light-duty rails: Nrd=Vrd= 5 kN - depth; hef 45 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 64 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 10 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, rails for medium loads; Nrd=Vrd= 11.1 kN - depth; hef 69 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 17.2 kN - depth; hef 76.5 mm

GP cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=Vrd= 31.6 kN - depth; hef 150 mm

GP anchor channels, rails for plant installation: N= kN V= kN 8 - depth hef 74 mm. - safety factor 1:3 - Unigiunto range accessories


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Építkezés - rögzítő rendszerek
IFC besorolás: Structural Connection
UNSPSC név: Steel channels
UNSPSC kód: 30101804
Uniclass 1.4 Kód: L67128
Uniclass 1.4 Leírás: Anchors
Uniclass 2.0 Kód: PR-29-04
Uniclass 2.0 Leírás: Anchors
Uniclass 2015 Kód: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 Leírás: Anchorages
NBS Reference Kód: 29-04
NBS Reference Leírás: Anchors
OmniClass szám: 23-13 23 11 11 11
OmniClass cím: Rail Anchors
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Anchors & Fixings

Név Érték
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Steel

BIMobject®