Termékek közzététele
1000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

1000 Series Top of Ground Dock Lift

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  They were designed for use with light equipment such as, 4 wheel carts and pallet jacks.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have a combination approach ramp, wheel chock.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • TermékcsaládDock Equipment
  • TermékcsoportHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 névStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 15
  • OmniClass névLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó