Termékek közzététele
3000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
These are our medium sized Disappearing Dock lifts. They are sized to handle pallet jacks, powered pallet jacks, straddle stackers and fork trucks. They are also used for dock to ground access.
Specifikáció
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • TermékcsaládDock Equipment
  • TermékcsoportHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 névStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 15
  • OmniClass névLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts