Termékek közzététele
4000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

4000 Series Recessed Dock Lifts

5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)
These are our largest sized Disappearing Dock lifts. Recessed dock scissor lifts are sized to handle any mobile material handling equipment you may have. They also provide dock to ground access. Inquire about these loading dock lifts for sale today!
Specifikáció
  • SPECIAL FEATURES

    • Cylinders are mounted directly to platform corners to eliminate platform deflection during load transfer.
    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each hydraulic dock lift is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • TermékcsaládDock Equipment
  • TermékcsoportHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 névStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 15
  • OmniClass névLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts