Termékek közzététele
6000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  No pit work is required.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have an approach ramp.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic returnlines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • TermékcsaládDock Equipment
  • TermékcsoportHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 névStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 15
  • OmniClass névLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó