Termékek közzététele
Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)
Advance Lifts

Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Vertical reciprocating conveyors are designed to move goods and materials between multiple floor levels quickly and safely. Mechanical VRC lifts may be configured for C, Z, or L loading patterns between floor levels and are available in a wide variety of platform sizes and capacities. No riders are allowed. Models may be floor mounted or pit mounted. Mechanical VRC lifts are well suited to multiple level stops. Enclosures are quoted separately. Inquire about our vertical reciprocating conveyors today.
Specifikáció
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of our controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These mechanical vertical lifts conform ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Motors are equipped with integral holding brakes
    • All vertical conveyor lifts have double chains
    • The carriages also have mechanical locking brakes in case of chain failure.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMechanical-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • TermékcsaládMaterial Handling Equipment
  • TermékcsoportVertical Reciprocating Conveyors, Mechanical
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50
  • Uniclass 2015 leírásLift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLifts
  • OmniClass szám23-23 13 11
  • OmniClass névLifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts