Termékek közzététele
Package Lifts (VRC)
Advance Lifts

Package Lifts (VRC)

Package lifts are a rugged four (4) post construction that is fully assembled at the factory and can be shipped as 1 piece tilt up installation or as two (2) or three (3) piece stackable sections for quick and easy installation. The doors are typically set to open 30” above grade at each level, but can be set to open at grade level at upper landings and 3” above grade at the lower level. Mezzanine VRC lifts are well suited for automated operations.
Specifikáció
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • Package lift units conform to all applicable ANSI and ASME codes
    • Motors are equipped with integral brake locks
    • Units are equipped with double chains
    • Package lift units have flattened expanded enclosures attached at the factory
    • Platforms have dual surface guides in all four (4) corners
    • Call-send-stop buttons mounted at each level
    • VRC lift platforms are equipped with load retention bars on all four (4) sides
    • Power drive units mounted in the top of each unit, other configurations are available
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPackage-Lifts-VRC
  • TermékcsaládMaterial Handling Equipment
  • TermékcsoportVertical Reciprocating Conveyors, Package Handling
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2020-12-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagFesték
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Lift rendszerek
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50
  • Uniclass 2015 leírásLift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLifts
  • OmniClass szám23-23 13 11
  • OmniClass névLifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts