Termékek közzététele
T3 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

T3 Series Recessed Dock Lifts

These are by far the most popular size Disappearing Dock lifts sold. They are sized to handle pallet jacks, four-wheel carts or dolly trucks. They are also used for dock to ground access.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
  • All T2 & T3 units are equipped with hot dip galvanized base frames.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
  • These units conform to all applicable ANSI codes.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót3-series-recessed-dock-lifts
  • TermékcsaládDock Equipment
  • TermékcsoportHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 leírásPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 névStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass szám23-23 23 15
  • OmniClass névLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II kódD1010
  • CSI Uniformat II névElevators & Lifts

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó