Termékek közzététele
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8/5 csillag4.8(12 vélemény)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikáció
  • TR3050TW 916098595
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • TermékcsaládTumble Dryer
  • TermékcsoportFree Standing Tumble Dryer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)596
  • Mélység (mm)638
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)47.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_47
  • Uniclass 2015 leírásLaundry washers and driers
  • OmniClass szám23-21 23 53 11
  • OmniClass névResidential Front Loading Laundry Washers

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Franciaország
Hollandia
Németország
Norvégia
Portugália
Spanyolország