Termékek közzététele
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7/5 csillag4.7(10 vélemény)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikáció
  • LB4650WT 914600617
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • TermékcsaládWasher Dryer
  • TermékcsoportFree Standing Washer Dryer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)572
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)69.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 leírásDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Dishwashers
  • OmniClass szám23-21 23 25
  • OmniClass névResidential Dishwashers

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Franciaország
Hollandia
Németország
Norvégia
Portugália
Spanyolország