Termékek közzététele
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7/5 csillag4.7(22 vélemény)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Specifikáció
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • TermékcsaládWasher
  • TermékcsoportFree Standing Washer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)572
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)71.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_21
  • Uniclass 2015 leírásDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Dishwashers
  • OmniClass szám23-21 23 25
  • OmniClass névResidential Dishwashers

Termék elérhetősége

Európa