Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
aereco-pl/products/d499a40b-4177-40e0-acc2-f0781b3e31eb
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Gépi ventilláció
Okapy okienne ASAM
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
AERECO Polska
Követés
Archivált
Okapy okienne ASAM
Okap standardowy z kratką przeciw owadom
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
AB
Termékcsalád
Canopy and channel for inlet
Termékcsoport
AB
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-12-19
Verziószám
1
Magasság (mm)
25
Szélesség (mm)
400
Mélység (mm)
23
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.aereco.com.pl/product/window-canopies/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
ABS
Tervezés helye
Lengyelország
Gyártás helye
Lengyelország
Nettó tömeg (kg)
0.038
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás
Légterminál
UNSPSC név
Air exhausters
UNSPSC kód
40101502
Uniclass 2015 kód
Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 leírás
Terminal units
CSI MasterFormat 2014 kód
23 36 00
CSI MasterFormat 2014 név
Air Terminal Units
OmniClass szám
23-33 41 17
OmniClass név
Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód
D30
CSI Uniformat II név
HVAC
Hasonló termékek
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
Letöltés
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
Letöltés
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.3
(
16
)
Letöltés
CaptiveAire
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series
3.3
(
18
)
Letöltés
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
Letöltés
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
Letöltés