Termékek közzététele
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
Archivált

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAMA
  • TermékcsaládAir inlet
  • TermékcsoportAMA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)47
  • Szélesség (mm)420
  • Mélység (mm)50
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolisztirol (EPS)
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir exhausters
  • UNSPSC kód40101502
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 leírásTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 17
  • OmniClass névTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC