Termékek közzététele
Okapy okienne AP
Okapy okienne AP
    AERECO Polska
    Archivált

    Okapy okienne AP

    Okap płaski pod roletę
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAP
    • TermékcsaládCanopy and channel for inlet
    • TermékcsoportAP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)0.03
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • UNSPSC névAir exhausters
    • UNSPSC kód40101502
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 leírásTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
    • OmniClass szám23-33 41 17
    • OmniClass névTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II kódD30
    • CSI Uniformat II névHVAC