Termékek közzététele
Okapy okienne A-EHA
AERECO Polska
Archivált

Okapy okienne A-EHA

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAQ
  • TermékcsaládCanopy and channel for inlet
  • TermékcsoportAQ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)54
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)49
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)0.243
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásLégterminál
  • UNSPSC névAir exhausters
  • UNSPSC kód40101502
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 leírásTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Terminal Units
  • OmniClass szám23-33 41 17
  • OmniClass névTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC