Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
aereco-pl/products/15ed31c6-c62e-4387-b3f1-1ba890536f73
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Gépi ventilláció
Jet Fan EGP.TUC/TRC
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
AERECO Polska
Követés
Archivált
Jet Fan EGP.TUC/TRC
3.4
(5 vélemény)
EGP.TUC/TRC. See the description in Polish language to get additionnal information.
Letöltés nem lehetséges (a fájlok archiválva vannak)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
EGP-C
Termékcsalád
Jet fan
Termékcsoport
EGP.T
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-12-18
Verziószám
1
Magasság (mm)
405
Szélesség (mm)
1660
Mélység (mm)
400
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.aereco.com.pl/product/egp-t/
Műszaki leírás
https://www.aereco.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/SYSTEM-EXIT_GP-AERECO.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Horganyozott acél
Tervezés helye
Lengyelország
Gyártás helye
Lengyelország
Nettó tömeg (kg)
67
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás
Ventillátor
UNSPSC név
Fans
UNSPSC kód
40101604
Uniclass 2015 kód
Pr_65_67_29
Uniclass 2015 leírás
Fans
CSI MasterFormat 2014 kód
23 82 23
CSI MasterFormat 2014 név
Unit Ventilators
OmniClass szám
23-33 31 19
OmniClass név
Fans
CSI UniFormat II kód
D30
CSI Uniformat II név
HVAC
Hasonló termékek
Faro Barcelona
MARINE M White ceiling fan IP44
Letöltés
Faro Barcelona
ANDROS XXL Black fan with DC motor
Letöltés
CaptiveAire
Wall Canopy Exhaust Hood, ND-2 Series
3.2
(
15
)
Letöltés
Faro Barcelona
JUST FAN M White fan
Letöltés
Faro Barcelona
MARINE M Brown ceiling fan IP44
Letöltés
Loren Cook Company
Roof Exhaust Fan
4.0
(
7
)
Letöltés