Termékek közzététele
Exhaust fan VCR.HD
AERECO Polska
Archivált

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVCR-HD
  • TermékcsaládExhaust roof fan
  • TermékcsoportVCR.HD
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)280
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)415
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásVentillátor
  • UNSPSC névFans
  • UNSPSC kód40101604
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 leírásFans
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 névUnit Ventilators
  • OmniClass szám23-33 31 19
  • OmniClass névFans
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC