Egyedi azonosító: | AC |
---|---|
Gyártó: | AERECO Nordic Countries |
Termék család: | Canopy and channel for inlet |
Termék csoport: | AC |
Szélesség (mm): | 399 |
Magasság (mm): | 28.5 |
Mélység (mm): | 26.4 |
Publikálás dátuma: | 2018-12-06 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.aereco.com/product/ac/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.aereco.com/product/ac/ |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.aereco.com/product/ac/ |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN kód: | 7340176400505 |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/aereco-sc/product/ac
Elsődleges anyag: | ABS |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | France |
Gyártás helye: | France |
Nettó tömeg (Kg): | 0.075 |
BIMobject kategória: | HVAC - Gépi ventilláció |
---|---|
IFC besorolás: | Air Terminal |
UNSPSC név: | Air exhausters |
UNSPSC kód: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kód: | JU88 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Leírás: | Terminal units |
NBS Reference Kód: | 75-48-02 |
NBS Reference Leírás: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Air Terminal Units |
OmniClass szám: | 23-33 41 17 |
OmniClass cím: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II kód: | D30 |
CSI UniFormat II cím: | HVAC |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 26.4 mm |
Height | 28.5 mm |
Width | 399 mm |
BIMobject®