A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Canopy for inlet AS

Egyedi azonosító: AS
Gyártó: AERECO Nordic Countries
Termék család: Canopy and channel for inlet
Termék csoport: AS
Szélesség (mm): 400
Magasság (mm): 25
Mélység (mm): 23
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
standard canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Elsődleges anyag: ABS
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 0.038

BIMobject kategória: HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Leírás: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Leírás: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Leírás: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Air Terminal Units
OmniClass szám: 23-33 41 17
OmniClass cím: Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Név Érték
Depth 23 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®