A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Air inlet EAH²

Egyedi azonosító: EAH2
Gyártó: AERECO Nordic Countries
Termék család: Air inlet
Termék csoport: EAH²
Szélesség (mm): 330
Magasság (mm): 57
Mélység (mm): 34
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


Elsődleges anyag: Polystyrene (EPS)
Másodlagos anyag: ABS
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 0.156

BIMobject kategória: HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Leírás: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Leírás: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Leírás: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Air Terminal Units
OmniClass szám: 23-33 41 17
OmniClass cím: Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Név Érték
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

BIMobject®