A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Air inlet EHA²

Egyedi azonosító: EHA2
Gyártó: AERECO Nordic Countries
Termék család: Air inlet
Termék csoport: EHA²
Szélesség (mm): 423
Magasság (mm): 54
Mélység (mm): 59
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Elsődleges anyag: Polystyrene (EPS)
Másodlagos anyag: ABS
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 0.271

BIMobject kategória: HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Leírás: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Leírás: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Leírás: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Air Terminal Units
OmniClass szám: 23-33 41 17
OmniClass cím: Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Név Érték
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®