A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Air inlet EHT

Egyedi azonosító: EHT
Gyártó: AERECO Nordic Countries
Termék család: Air inlet
Termék csoport: EHT
Szélesség (mm): 240
Magasság (mm): 145
Mélység (mm): 56
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Wall Humidity Sensitive Air Inlet

The efficient wall mounted alternative

Installed on the wall or on a rolling shutter casing, the EHT humidity sensitive air inlet is the ideal choice for air admission through the wall, and thus provides an alternative where lack of available space (on window frames) prevents the installation of window mounted air inlets. With additional accessories, it reaches a high performance level of acoustic protection, until 52 dB. A manual closing device is also available for a protection against cold weather and strong wind.


Elsődleges anyag: Polystyrene (EPS)
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Leírás: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Leírás: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Leírás: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Air Terminal Units
OmniClass szám: 23-33 41 17
OmniClass cím: Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Név Érték
Current 56 A
Height 145 mm
Width 240 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.