A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Air inlet EMM

Egyedi azonosító: EMM
Gyártó: AERECO Nordic Countries
Termék család: Air inlet
Termék csoport: EMM
Szélesség (mm): 402
Magasság (mm): 39.5
Mélység (mm): 46
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Elsődleges anyag: Polystyrene (EPS)
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 0.17

BIMobject kategória: HVAC - Gépi ventilláció
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Leírás: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Leírás: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Leírás: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Air Terminal Units
OmniClass szám: 23-33 41 17
OmniClass cím: Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Név Érték
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®