A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Exhaust unit GBP

Egyedi azonosító: GBP
Gyártó: AERECO Nordic Countries
Termék család: Exhaust unit
Termék csoport: GBP
Szélesség (mm): 169
Magasság (mm): 264
Mélység (mm): 43
Publikálás dátuma: 2018-12-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Elsődleges anyag: Polystyrene (EPS)
Másodlagos anyag: ABS
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: HVAC - Mechanical Ventilation
IFC besorolás: Air Terminal
UNSPSC név: Air exhausters
UNSPSC kód: 40101502
Uniclass 1.4 Kód: JU88
Uniclass 1.4 Leírás: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Leírás: Air Terminals
Uniclass 2015 Kód: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Leírás: Terminal units
NBS Reference Kód: 75-48-02
NBS Reference Leírás: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Air Terminal Units
OmniClass szám: 23-33 41 17
OmniClass cím: Terminal Air Units
CSI UniFormat II kód: D30
CSI UniFormat II cím: HVAC
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Név Érték
Depth 43
Height 264
Width 169

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.