Termékek közzététele
Ventilátorok VTZ

Ventilátorok VTZ

Tetőventilátorok automatikus fordulatszám szabályozással Nagy teljesítmény és kiváló energiahatékonyság A négy VTZ modell közül a légcsere igény függvényében egyaránt megtalálható a max. 500 m3/h-tól akár a max. 7000 m3/h légszállítást biztosító, az épülethez (társasház, irodaház, oktatási intézmény, szál­loda, stb..) adottságaihoz legjobban illeszkedő típus. A lapos-, vagy nyeregtetőre egyaránt telepíthető kültéri szellőzőmotorokhoz választható tartozékok a széleskörű alkalmazhatóságot segítik elő. A VTZ tetőventilátorokat nagyfokú szilárdság és megbízhatóság, kiváló energiahatékonyság, valamint automatikus nyomásérzékelő egységgel vezérelt nagy teljesítményű EC motor jellemzi. A duplafalú horganyzott acél borítású VTZ ventilátorok az Aereco Csoport németországi gyáregységeiben készülnek. Az akusztikus habbal bélelt burkolat garancia a különlegesen csendes üzemelésre.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVTZ
  • TermékcsaládExhaust fan
  • TermékcsoportVTZ
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásVentillátor
  • UNSPSC névFans
  • UNSPSC kód40101604
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 leírásFans
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 névUnit Ventilators
  • OmniClass szám23-33 31 19
  • OmniClass névFans
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC