Termékek közzététele
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Designed for collectors mounted in landscape orientation only. Collector tilt angles between 20° and 60° from horizontal. To be installed 20% of the collector length inward of the collectors short end.

Specifikáció
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAET_Landscape_Rack_
  • TermékcsaládSolar Hot Water Heater
  • TermékcsoportSolar Landscape Rack
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-03
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Naphőrendszerek
  • OmniClass szám23-33 53 15
  • OmniClass névSolar Water Heating Collector Units