A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

AF COLLAR (Diam. 400-600 mm)

Egyedi azonosító: AF-COLLAR-400-600
Gyártó: AF SYSTEMS
Termék család: Fire Stopping
Termék csoport: AF COLLAR
Publikálás dátuma: 2019-09-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

AF COLLAR is a cylindrical stainless-steel element, containing one or more layers of intumescent material with high thermo-expansion power that allows complete internal space sealing when heated. During a fire, the tube deforms due to the heat and progressively burns while the intumescent part of the collar expands until it occupies the entire internal space, ensuring resistance to smoke and flames. AF COLLAR is EI 120/EI 180 fire protection which secures wall and floor combus-tible pipes for sanitary, rainwater, vent, insulated, multilayer, corrugated, plastic pipes, also when bundled together and which contain electrical cables. ETA 16/0891

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and application of the AF COLLAR firestop collars. AF COLLAR firestop collars have a stainless-steel circular structure which contains Firefill intumescent material for EI 120/EI 180 protection of wall and floor penetrations of combustible pipes, com-bustible pipes with electrical cables and insulated non-combustible pipes. The diame-ter will be chosen depending on the installation.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Other
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Tűzvédelmi termékek - Protection
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Fire protection
UNSPSC kód: 4619
Uniclass 1.4 Kód: JP12
Uniclass 1.4 Leírás: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Leírás: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Leírás: Smoke and fire stopping
NBS Reference Kód: 25-60-30
NBS Reference Leírás: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Firestopping
OmniClass szám: 23-13 25 13
OmniClass cím: Firestopping
CSI UniFormat II kód: D40
CSI UniFormat II cím: FIRE PROTECTION
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Fire Products - Protection

Név Érték
Depth 400 mm — 600 mm
Height 157 mm — 207 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Material
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Intumescent Material

BIMobject®