A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

AF SLEEVE B for insulated metal pipes

Egyedi azonosító: AF-SLEEVE-B
Gyártó: AF SYSTEMS
Termék család: Fire Stopping
Termék csoport: AF SLEEVE B
Publikálás dátuma: 2019-09-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

AF SLEEVE B is made of a highly thermo-expansive material which, when heated, increases volume and fills the space left by the insulating coating combustion. The AF SLEEVE B material, when expanded, can block fumes and flames, providing an effective fireproof resistance.

AF SLEEVE B is an intumescent sleeve to seal penetrations of cable bundles and metal pipes which are insulated with combustible or non-combustible cupels. When removal is impossible due to problems of condensation and dripping.

AF SLEEVE B provides EI 120/EI 180 protection and maintains the thermal insulation integrity on the pipes (up to a maximum diameter of 200 mm).

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and application of intumescent AF SLEEVE B, a polymer-based co- extruded expanding product which expands more than 20 times the initial volume, for EI 180 protection of wall and floor insulated metal pipes. The system is certified for a combined use with double semi-rigid rock wool AF PANEL.


Elsődleges anyag: Sealant
Másodlagos anyag: Other
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Tűzvédelmi termékek - Protection
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Fire protection
UNSPSC kód: 4619
Uniclass 1.4 Kód: JP12
Uniclass 1.4 Leírás: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Leírás: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Leírás: Smoke and fire stopping
NBS Reference Kód: 25-60-30
NBS Reference Leírás: Fire Stopping Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 84 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Firestopping
OmniClass szám: 23-13 25 13
OmniClass cím: Firestopping
CSI UniFormat II kód: D40
CSI UniFormat II cím: FIRE PROTECTION
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Fire Products - Protection

Név Érték
Height 50 mm
Length 10000 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Material
Thickness 4

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 10000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Intumescent Material

BIMobject®