A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

C.02 : Lam. Safety & Security - Window - C2C Stratobel Security

Egyedi azonosító: Stratobel-Security-Window
Gyártó: AGC Glass
Termék család: Windows
Termék csoport: Glass
Publikálás dátuma: 2016-08-04
Verziószám: 3
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)
At first glance, this glass looks like an ordinary pane of glass, but it is far from ordinary. Designed to provide a high level of security to protect people and goods, this new range of protection withstands physical assaults from theft, attacks, firearms and explosions. Since these glazings are often heavy and thick, we have developed two versions with thinner and lighter structures with the same level of performance: the Stratobel Security Thin family uses chemically-tempered glass, Stratobel Security XThin PC family employs polycarbonate sheets as a component of laminated glass. Used in isolated glazing (Thermobel Stratobel Security), these 2 structures offer a thinner and lighter double glazing unit.By using a tough transparent plastic with a more complex structure(multiple thick layers of glass and interlayers) than the regular Stratobel range, these glazings provide maximum protection which is suitable for banks,retail outlets, prisons and the like.

By using a tough transparent plastic with a more complex structure(multiple thick layers of glass and interlayers) than the regular Stratobel range, these glazings provide maximum protection which is suitable for banks,retail outlets, prisons and the like.

Light Transmission - LT [%]: 67 - 89
Rw (C;Ctr): NPD
Pendulum Impact Resistance: 2B2 to 1B1
Burglar Resistance: P3A to P8B
Bullet Resistance: BR1-S to BR7-NS / SG1-S to SG2-NS / ER1-S to ER3-NS
CE Conform: yes
C2C Certified TM Bronze


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Glass & Glazing
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Glass products
UNSPSC kód: 301717
Uniclass 1.4 Kód: L6332
Uniclass 1.4 Leírás: Glass
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-57-34
Uniclass 2.0 Leírás: Glass Panels
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_33_35
Uniclass 2015 Leírás: Glass panels
NBS Reference Kód: 45-57-34
NBS Reference Leírás: Glass Panels
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 81 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Glass Glazing
OmniClass szám: 23-17 15 11
OmniClass cím: Glass Glazing
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
Building Materials - Glass & Glazing

Név Érték
Application Window
Height 300 mm — 6000 mm
Thickness 17 mm — 73 mm
Visible Light Transmission 67 — 89
Width 210 mm — 3210 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.